Accesso

ZGA300X300-34-CL2-P

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGA

  • Dimensioni: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Performante
    • Flusso volumetrico: 171 l/min - 2896 l/min
    • Consumo d'aria: 208 l/min - 832 l/min
    • Livello di vuoto max.: -85 kPa
  • Compatibile con schiuma EPDM e Magic Cups
  • Tecnologia ESC-Valve per l'aspirazione dall'alto
Dimensioni300x300 [mm]
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Flusso volumetrico1448 [l/min]
Consumo d’aria a 6 bar416 [l/min]
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteRotondo Ø12
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoValvola di non ritorno
Valvola di controllo dell’aria
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola di controllo dello sfiato
Valvola a solenoide
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Valvola di non ritornoNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVCL303
Numero di cartucce per il vuoto4
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Connessione per aria compressaG1/4" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Tensione24 [V]
Uscita di commutazionePNP
Interruttore di vuoto digitale
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 4 pin
Versione con diodo
Proprietà di perdita del pezzo in lavorazionepermeabile all'aria
Piastra di aspirazione sostituibile
Filtro del vuoto
Livello di rumore max.65 [dB]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
AutorizzazioniLABS / REACH / RoHS
Peso3.8 [kg]