ZGA80X200-32-FS2-N

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGA
- Dimensioni: 80x150 mm - 300x1200 mm
- Performante
- Flusso volumetrico: 171 l/min - 2896 l/min
- Consumo d'aria: 208 l/min - 832 l/min
- Livello di vuoto max.: -85 kPa
- Compatibile con schiuma EPDM e Magic Cups
- Tecnologia ESC-Valve per l'aspirazione dall'alto
Dati tecnici
| Dimensioni | 80x200 [mm] |
| Livello di vuoto max. | -85 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 171 [l/min] |
| Consumo d’aria a 6 bar | 208 [l/min] |
| Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø12 |
| Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto | Resistenza al flusso d'aria |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Valvola a solenoide | Sì |
| Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
| Valvola di non ritorno | No |
| Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
| Tipo di cartuccia per il vuoto | ZVC203 |
| Numero di cartucce per il vuoto | 2 |
| Numero di stadi Cartuccia a vuoto | 3 |
| Connessione per aria compressa | G1/4" interno |
| Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
| Tensione | 24 [V] |
| Uscita di commutazione | NPN |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Collegamento del vacuostato | Spina, M8, 4 pin |
| Versione con diodo | Sì |
| Proprietà di perdita del pezzo in lavorazione | impermeabile all'aria |
| Piastra di aspirazione sostituibile | Sì |
| Filtro del vuoto | Sì |
| Livello di rumore max. | 65 [dB] |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.4 [kg] |