Accesso

ZGA80X300-32-FL2-N

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGA

  • Dimensioni: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Performante
    • Flusso volumetrico: 171 l/min - 2896 l/min
    • Consumo d'aria: 208 l/min - 832 l/min
    • Livello di vuoto max.: -85 kPa
  • Compatibile con schiuma EPDM e Magic Cups
  • Tecnologia ESC-Valve per l'aspirazione dall'alto
Dimensioni80x300 [mm]
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Flusso volumetrico724 [l/min]
Consumo d’aria a 6 bar208 [l/min]
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteRotondo Ø12
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoResistenza al flusso d'aria
Valvola di controllo dell’aria
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola di controllo dello sfiato
Valvola a solenoide
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Valvola di non ritornoNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVCL303
Numero di cartucce per il vuoto2
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Connessione per aria compressaG1/4" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Tensione24 [V]
Uscita di commutazioneNPN
Interruttore di vuoto digitale
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 4 pin
Versione con diodo
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
Peso1.8 [kg]