SM15

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie SM

Dati personali
Comunicazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica14 [N]
Volume0.4 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D115 [mm]
Quota D212 [mm]
Quota H12.5 [mm]