ZLF150-N-12F

Ventosa piatta
Serie ZLF
- Diametro: 150 mm - 300 mm
- Proprietà eccellenti
- Per la movimentazione di pezzi lisci e piatti
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro
- Ambiti di impiego
- Metallo
- Legno e materiale composito
- Pietrame
- Elettronica
- Vetro
Dati tecnici
| Diametro | 150 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 39 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 43 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 68 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 53 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 79 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 115 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 145 [cm³] |
| Peso | 0.35 [kg] |