Accesso

ZLF200-N-12F

Ventosa piatta
Serie ZLF

  • Diametro: 150 mm - 300 mm
  • Proprietà eccellenti
    • Per la movimentazione di pezzi lisci e piatti
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro
  • Ambiti di impiego
    • Metallo
    • Legno e materiale composito
    • Pietrame
    • Elettronica
    • Vetro
Diametro200 [mm]
MaterialeNBR
Filettatura di collegamentoG1/2" interna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa65 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa98 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa149 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa150 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa154 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa224 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
Colorenero
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume275 [cm³]
Peso0.77 [kg]