ZS30X80-E-18F

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS
- Dimensioni: 30x80 mm
- Diametro: 35 mm - 400 mm
- Proprietà eccellenti
- Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
- Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
- Ambiti di impiego
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Materiale | EPDM |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.7 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 9.1 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 14 [kg] |
| Durezza Shore | 40 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +150 [°C] |
| Volume | 43 [cm³] |
| Peso | 0.073 [kg] |