Accesso

ZS35-E-18F-F

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS

  • Dimensioni: 30x80 mm
  • Diametro: 35 mm - 400 mm
  • Proprietà eccellenti
    • Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
    • Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
  • Ambiti di impiego
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro35 [mm]
MaterialeEPDM
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Tipo di filtroFiltro a disco
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.04 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa5.1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa7.14 [kg]
Durezza Shore40
Forma a ventosarotondo
Colorenero
Temperatura di esercizio0 ... +150 [°C]
Volume6 [cm³]
Peso0.025 [kg]