ZS400-E

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS
- Dimensioni: 30x80 mm
- Diametro: 35 mm - 400 mm
- Proprietà eccellenti
- Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
- Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
- Ambiti di impiego
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 400 [mm] |
| Materiale | EPDM |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 326 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 876 [kg] |
| Durezza Shore | 40 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +150 [°C] |
| Peso | 0.35 [kg] |