ZU15-N-M5M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro | 15 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | M5 esterna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.35 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.55 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 0.6 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.35 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.85 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 1.12 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Peso | 0.004 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download