ZU1.5X-N

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro | 1.5 [mm] |
Materiale | NBR |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.001 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.003 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.004 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 0.002 [cm³] |
Peso | 0.001 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download