ZU25-N-18F

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 25 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Corsa | 2.4 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 6.87 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 9.32 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 10.3 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.93 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 19.42 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 24.53 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.7 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.95 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 1.05 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.91 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 1.98 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 2.5 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Volume | 1.5 [cm³] |
| Peso | 0.005 [kg] |