ZU3K-S

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro | 3 [mm] |
Materiale | Silicone |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.014 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.06 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.09 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Rosso |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.018 [cm³] |
Peso | 0.001 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download