ZU40-S-18M

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro40 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoG1/8" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa1.42 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa2.24 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa2.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.04 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa3.97 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa5 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume5.5 [cm³]
Peso0.01 [kg]