ZU40-WS-18F

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro40 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa1.42 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa2.24 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa2.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.04 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa3.97 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa5 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreBianco traslucido
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume5.5 [cm³]
Peso0.011 [kg]