ZU50-N-18F-M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro | 50 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
Tipo di filtro | Filtro a rete |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 2.04 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 3.77 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 4.48 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 3.57 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 7.44 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 9.38 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 12 [cm³] |
Peso | 0.026 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download