ZU50-S-18F

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro | 50 [mm] |
Materiale | Silicone |
Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 2.04 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 3.77 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 4.48 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 3.57 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 7.44 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 9.38 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Rosso |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 12 [cm³] |
Peso | 0.025 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download