ZU80-S-18F

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro80 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa4.53 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa12.7 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa16.94 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa7.77 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa19.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa25.21 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume32 [cm³]
Peso0.031 [kg]