TPC-AS45X44M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo63 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo1890 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza72 [J]
Corsa mass.23 [mm]
Altezza H alla corsa=045 [mm]
Diametro di corsa=044 [mm]
Diametro di corsa=mass.60 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
Peso69 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Conforme ai LABS
Conforme a RoHS
Conforme a REACH