PHE22X15NHAE-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
FilettoM22X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo80 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Variante della corsaCorsa normale
Corsa mass.15 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo90000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza150 [J]
Testinasenza testina stelo lungo
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta10 [kN]
Coppia di serraggio controdado40 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.16 [N]
Forza di ripristino mass.26 [N]
Tempo di reset max.0.3 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieHigh Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo ortogonale
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo parallelo
Accessori
Dettagli
Controdado in acciaio inox
Accessori
Dettagli
Tenuta della camera di pressione
Accessori
Dettagli