PHE27X15NHAK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
FilettoM27X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo230 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Variante della corsaCorsa normale
Corsa mass.25 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo120000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza400 [J]
Testinacon testina in plastica
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta17 [kN]
Coppia di serraggio controdado60 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso340 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.26 [N]
Forza di ripristino mass.45 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieHigh Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Senza protezione
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Anello di feltro (feltro)
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Raschiatore (NBR)
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo ortogonale
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo parallelo
Accessori
Dettagli
Controdado in acciaio inox
Accessori
Dettagli
Tenuta della camera di pressione
Accessori
Dettagli