Prodotto di follow-up
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Mini Energy

PME04X05NMDD-A

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy

Dati personali
Comunicazione
Dati tecnici
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta0.2 [kN]
Coppia di serraggio controdado1 [Nm]
MaterialeAcciaio inox
Conforme ai LABS
Conforme a REACH
Conforme a RoHS
SerieMini Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si