PME05X05NMAK-B

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
FilettoM5X0.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo0.8 [J]
Velocità di impatto min.0.8 [m/s]
Velocità di impatto mass.2.2 [m/s]
Corsa mass.4 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo2100 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza0.8 [J]
Testinacon testina in plastica
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta0.2 [kN]
Coppia di serraggio controdado1 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaEcobrass
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.1 [N]
Forza di ripristino mass.2 [N]
Tempo di reset max.0.15 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieMini Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Controdado in acciaio inox
Accessori
Dettagli
Tenuta della camera di pressione
Accessori
Dettagli