ADS5008-01

pressore
Serie ADS
- Pressore ADS
Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
| Tipologia | pressore |
| Forza totale della molla mass. | 124 [N] |
| Forza totale della molla min. | 62 [N] |
| Peso | 0.14 [kg] |
| Corsa | 5 [mm] |
| Adatto per dimensioni costruttive | GPD5008 |
| Adatto per versione con pinza | N / S |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |