APR03

Piastra di adattamento
Dati tecnici
| Tipo di piastra adattatore | Flangia robotica/ISO TK a flangia angolare |
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 100 |
| Lato del collegamento 1 | ISO TK 100 |
| Tipologia | Piastra di adattamento |
| Peso | 0.88 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-100-6-M8 |