APR05

Piastra di adattamento
Dati tecnici
| Tipo di piastra adattatore | Flangia robotica/ISO TK a flangia angolare |
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
| Lato del collegamento 1 | ISO TK 31,5 |
| Tipologia | Piastra di adattamento |
| Peso | 0.35 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |