WFR000005

Flangia angolare
Serie WFR
Dati tecnici
| Tipo di piastra adattatore | Flangia robot/ISO TK alla pinza di presa |
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Lato del collegamento 1 | GEP2013 / GEP2016 |
| Lato del collegamento 2 | GEP2010 / GEP2013 / GEP2016 |
| Tipologia | Flangia angolare |
| Peso | 0.54 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-50-4-M6 |