Previous model GEH6140IL-03-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Dati personali
Comunicazione
Benefici nel dettaglio
  1. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Azionamento
    Servomotore DC senza spazzole
  3. Meccanismo pignone-cremagliera
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03)
  6. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Alimentazione
    cavo per la connessione standardizzato