Previous model GG4040SC

Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • Forza elevata S
  • IP64
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione
Benefici nel dettaglio
  1. Vite di regolazione corsa
    versatile per la fase di apertura
  2. Boccole di centraggio rimovibili
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  7. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  8. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  9. Punto rotante ermetico
    per impiego in ambienti con condizioni estreme