ACS40100IL12-00-A

Assi compatti
Serie AC
- Elevata precisione e capacità di carico
Il motore BLDC in combinazione con l’azionamento a vite a ricircolo di sfere garantisce movimenti precisi e dinamici. La slitta monoblocco ricavata dal pieno associata ai carrelli guida doppi assorbe le sollecitazioni di milioni di cicli. - Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione. - Minimo spazio necessario e funzionamento efficiente
Nonostante le misure esterne compatte, come opzione è possibile integrare un elemento di bloccaggio che tiene ferma la slitta in qualsiasi posizione del suo profilo di movimento configurabile a piacere, in modo sicuro e a risparmio energetico.
Equipaggiamento/Opzioni
- IP40
- Posizionabile
- Elevata velocità di traslazione
- Forte
- IO-Link
- Elemento di bloccaggio integrato (opzionale)
- Guida profilata
- BasicStop integrato
- Encoder lineare assoluto
- STO (opzionale)
Dati tecnici
Corsa (regolabile) | 100 [mm] |
Tipo di Azionamento | elettriche |
Azionamento | Motore BLDC |
Comando | IO-Link |
Massa spostata | 0.66 [kg] |
Forza di avanzamento nominale Fx | 75 [N] |
Forza di avanzamento max. Fx | 170 [N] |
Accelerazione max. | 20 [m/s²] |
Velocità max. | 0.8 [m/s] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Tensione di esercizio | 24 [V] |
Corrente nominale | 3.5 [A] |
Corrente assorbita mass. | 7 [A] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 2 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio

- Due carrelli guida
Elevato assorbimento delle forze e dei momenti tramite due carrelli guida e una slitta monoblocco Lunga durata e ottime caratteristiche di lubrificazione anche con corse brevi - Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
L’elettronica di controllo integrata fa risparmiare spazio, costi e lavoro di cablaggio - Sistema di lubrificazione
Manutenzione minima con massima durata - Elemento di bloccaggio (opzionale)
Aumento della sicurezza tramite tipo NC Riduzione dei costi e del consumo energetico tramite la possibilità di spegnere il motore - Azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
Intervalli di lubrificazione fino a 5 milioni di cicli Elevata potenza con ingombro minimo Trasmissione della forza precisa ed efficace tramite azionamento a vite a ricircolo di sfere - Encoder lineare assoluto
Corse di riferimento non più necessarie Monitoraggio esatto dei profili di movimento personalizzabili con massima precisione - Carcassa
Senza profili d'ingombro Minimo spazio necessario Molteplici possibilità di montaggio