Accesso

GEP1606O

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1600

Dati personali
Comunicazione
Serie KAW
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Serie KAG
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Disco a camme a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Ganascia
    acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida
    guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme
  6. Azionamento
    motoriduttore elettrico 24 VDC
  7. Rilevamento della posizione
    misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore
  8. Alimentazione
    interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)