MGH8010

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie MGH8000
"Il Compatto"
- Profili d'interferenza ridotti
Forma piatta e possibilità flessibile di montaggio vi consentono un collegamento semplice nella vostra struttura - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 10 [mm] |
| Forza di presa in chiusura | 60 [N] |
| Forza di presa in apertura | 90 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.07 [s] |
| Tempo di apertura | 0.04 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 4 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.37 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Kit per sensori induttivi
per il rilevamento della posizione mediante sensore induttivo (disponibile come optional) - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura integrata
fissaggio sensori magnetici - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico