HF110-007-001

Mandrino motorizzato
Serie HF110-007
- Potenza nominale S1: 4 kW
- Coppia nominale S1: 3,8 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 1/min
- Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- Cambioutensili manuali
- IO-Link ready
Equipaggiamento
Controllo numero di giri
Guarnizione a labirinto
Aria di tenuta
Cambio utensile manuele
Opzioni
A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
IO-Link
Dati tecnici
| Potenza nominale S1 | 4 [kW] |
| Potenza nominale S1 | 3.8 [Nm] |
| Numero di giri massimo | 18000 [1/min] |
| Interfaccia utensile | HSK-C32 |
| Corrente nominale S1 | 8 [A] |
| Tecnologia motore | asincrona |
| Numero poli | 4 |
| Unità di sblocco | Nessuna |
| Raffreddamento | Ventilatore elettrico |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 14 [kg] |