HF125-002-010

Mandrino motorizzato
Serie HF125-002

  • Potenza nominale S1: 12 kW
  • Coppia nominale S1: 9 Nm
  • Numero di giri mass.: 24.000 1/min
  • Raffreddamento a liquido
  • Cambio automatico degli utensili
  • Encoder (con sicurezza integrata)
  • passaggio integrato per i cavi multimediali
  • Interfaccia di sostituzione dei robot
  • IO-Link ready
Equipaggiamento
  • Controllo numero di giri
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta
  • Collegamenti controllabili
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
Opzioni
  • Interfaccia per gruppi
  • Sensore di accelerazione
  • Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
  • IO-Link
Potenza nominale S112 [kW]
Potenza nominale S19.0 [Nm]
Numero di giri massimo24000 [1/min]
Interfaccia utensileHSK-F63
Encoder1Vss 256
Corrente nominale S125 [A]
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli4
Unità di sbloccopneumatici
RaffreddamentoLiquido
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso18 [kg]