HF145-001-005

Mandrino motorizzato
Serie HF145-001
- Potenza nominale S1: 7,5 kW
- Coppia nominale S1: 6,1 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 1/min
- Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- IO-Link ready
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Régulation vectorielle
Equipaggiamento
Controllo numero di giri
Pulizia cono dell'interfaccia utensile
Guarnizione a labirinto
Aria di tenuta
Monitoraggio ancoraggio utensili
A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
Cambio utensile automatico
Opzioni
Interfaccia per gruppi
Interfaccia di asse C
Sensore di accelerazione
Pulsante di sbloccaggio utensile manuale
Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
IO-Link
Dati tecnici
| Potenza nominale S1 | 7.5 [kW] |
| Potenza nominale S1 | 6.1 [Nm] |
| Numero di giri massimo | 24000 [1/min] |
| Interfaccia utensile | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Numero di giri nominale | 11.77 [1/min] |
| Corrente nominale S1 | 15 [A] |
| Tecnologia motore | asincrona |
| Numero poli | 4 |
| Unità di sblocco | pneumatici |
| Raffreddamento | Ventilatore elettrico |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 27 [kg] |