HF150-009-002

Mandrino motorizzato
Serie HF150-009

  • Potenza nominale S1: 14,5 kW
  • Coppia nominale S1: 14,7 Nm
  • Numero di giri mass.: 26.000 1/min
  • Raffreddamento a liquido
  • Cambio automatico degli utensili
  • Encoder (con sicurezza integrata)
  • passaggio integrato per i cavi multimediali
  • Piastra di base con collegamenti sul retro
  • IO-Link ready
Equipaggiamento
  • Controllo numero di giri
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta
  • Collegamenti controllabili
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
Opzioni
  • Sensore di temperatura di stoccaggio
  • Interfaccia per gruppi
Equipaggiamento/Opzioni
  • IO-Link
Potenza nominale S114.5 [kW]
Potenza nominale S114.7 [Nm]
Numero di giri massimo26000 [1/min]
Interfaccia utensileHSK-F63
Encoder1Vss 256
Corrente nominale S130 [A]
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli4
Unità di sbloccopneumatici
RaffreddamentoLiquido
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso28 [kg]