HF205-006-002

Mandrino motorizzato
Serie HF205-006

  • Potenza nominale S1: 48 kW
  • Coppia nominale S1: 153 Nm
  • Numero di giri mass.: 6.000 1/min
  • Raffreddamento a liquido
  • Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
  • Adattato per l’uso in macchine utensili
  • Idoneo per la lavorazione di ottone, alluminio, acciaio e ghisa
  • Densità di potenza molto elevata (motore sincrono)
  • Coppia molto elevata (motore sincrono)
Equipaggiamento
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta guarnizione
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
  • Alimentazione interna refrigerante
Opzioni
  • Sensore di accelerazione
Potenza nominale S148 [kW]
Potenza nominale S1153.0 [Nm]
Numero di giri massimo6000 [1/min]
Interfaccia utensileHSK-A63
Encoder1Vss 360
Numero di giri nominale3 [1/min]
Corrente nominale S1116 [A]
Tecnologia motoresincrona
Numero poli6
Unità di sbloccoidraulici
RaffreddamentoLiquido
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso130 [kg]