SPN062P6E4SD-B

Piastra di fissaggio
Serie
- Struttura compatta con altezza d'ingombro ottimizzata
- Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
- Distribuzione / alimentazione aria integrate
- Collegamento PLUS integrato
- A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
- Possibilità di fissaggio variabili
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Dati tecnici
Tipo di azionamento | Pneumatico |
Forza di tenuta mass. | 6xM8 |
Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
Forza di trazione | 6x1 [kN] |
Forza di trazione con collegamento PLUS | 6x2,5 [kN] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
Antitorsione | Sì |
Collegamento PLUS | Sì |
Funzione di soffiaggio | No |
rilevamento della posizione del pistone | No |
Controllo appoggio | No |
Materiale | Acciaio inox temprato / acciaio |
Peso | 15.2 [kg] |