RSB-00-36-00004-A
Duo-set: Pinza parallela a tre ganasce GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
La guida in acciaio / acciaio è sinonimo di precisione costante, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina. - Ermetica e protetta contro la corrosione – La pinza universale
Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida a tenuta fino a IP67 e protezione contro la corrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti polverosi e bagnati. - Precise, robuste, potenti e di lunga durata
Queste pinze offrono un supporto affidabile per la vostra applicazione: dal montaggio al Bin-Picking, dall’imballaggio all’attrezzaggio fino al caricamento e allo scaricamento automatici della macchina. Di conseguenza, la gamma di modelli in produzione si riduce, così come i costi di stoccaggio e di processo associati.
Equipaggiamento/Opzioni
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 6 mm |
Forza di presa | 740 N |
Lunghezza delle ganasce | 100 mm |
Classe IP | IP64 |
Peso | 2.4 kg |
Download
Download dati CAD
Download