WTR161703

Pinza a corsa breve per pile di pneumatici
Serie WTR2000
Dati tecnici
| Pezzo in lavorazione | Pneumatici PCR |
| Peso del pezzo in lavorazione max. | 45 [kg] |
| Corsa per ganascia | 210 [mm] |
| Tipo di Azionamento | elettriche |
| Connessione | Bilanciatore, gru, portale, robot |
| Comando | disponibile su richiesta |
| Collegamento | Personalizzato |
| Principio di manipolazione | Afferrare |
| Tipo di movimento della pinza | Modalità di pallettizzazione |
| Tipo di guida | Guida al rotolamento |
| Tipo di pinza | Bloccaggio positivo |
| Punti di presa | Diametro interno |
| Ganasce sincronizzate | Sì |
| Cambioutensile | No |
| Interfaccia pneumatica | Personalizzato |
| Tipo di query parte disponibile | Personalizzato |
| Disposizione dei pezzi | Pila |
| Numero di pezzi in presa | 1 |
| Interfaccia con il pezzo | Ganascia in acciaio |
| Diametro interno min. | 12 ["] |
| Diametro interno max. | 27 ["] |
| Altezza del pezzo | 1200 [mm] |
| Raccolta dei pezzi | una direzione |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |