Accesso

WTR2000-161704-A

Pinza per pneumatici finiti
Serie WTR2000

Pezzo in lavorazionePneumatici TBR
Peso del pezzo in lavorazione max.100 [kg]
Corsa per ganascia150 [mm]
Tipo di Azionamentoelettriche
In dotazioneCambio
ConnessioneBilanciatore, gru, portale, robot
Comandodisponibile su richiesta
CollegamentoPersonalizzato
Principio di manipolazioneAfferrare
Tipo di movimento della pinzaModalità di pallettizzazione
Tipo di guidaGuida al rotolamento
Tipo di pinzaBloccaggio positivo
Punti di presaDiametro interno
Ganasce sincronizzate
CambioutensileNo
Interfaccia pneumaticaPersonalizzato
Tipo di query parte disponibilePersonalizzato
Disposizione dei pezziPila
Numero di pezzi in presa2
Interfaccia con il pezzoGanascia in acciaio
Diametro interno min.18 ["]
Diametro interno max.28 ["]
Altezza del pezzo1200 [mm]
Raccolta dei pezziuna direzione
CertificazioniLABS / REACH / RoHS