ZIMO2000-213830

  • Grazie alla tecnologia di presa sensibile e alla manipolazione priva di contaminazioni, la cella robotica mobile ZiMo è ideale per l'uso nei settori medico e farmaceutico.
Equipaggiamento/Opzioni
  • Ideale per serie piccole e variabili
  • Aumento della produttività
  • Flessibilità d'impiego
  • Ottimizzazione dei processi produttivi
  • Configurazione personalizzata
  • Rapido ritorno sull'investimento (ROI)
Visualizzazione sistema di controlloZimmer HMI
Larghezza785 [mm]
Profondità700 [mm]
Sistema di controllo PLCBeckhoff
Peso380 [kg]
Capacità di carico5 [kg]
Numero di stazioni di deposito per MATCH4
Portata950 [mm]
Produttore del robotABB
Tipo di robotCRB 15000-5/0.95
Controller del robotOmniCore C30
Posizione del robot sul lato operatorea sinistra
Allineamento del robot in senso antiorario sul lato operatore270 [°]
Scanner di sicurezza2xSICK
Posizione dello scanner di sicurezza (base) sul lato operatoreanteriore destro
Posizione dello scanner di sicurezza (estensione) sul lato operatoreposteriore sinistro
Altezza comprensiva di robot1750 [mm]
Collegamento pneumaticoPresa di accoppiamento NW7
Collegamento elettricoSpina CEE 16 A, 400V, 5 poli
Modulo di interfaccia distributore passivo8 ingressi digitali, 8 uscite digitali
Modulo di interfaccia I/O digitale
Modulo di interfaccia IO-LinkPinze
Manutenzione a distanzaEWON Cosy+ WiFi
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +40 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
1x
Modulo base
Robot mobile
1x Dettagli
1x
Manutenzione a distanza
Opzioni
1x Dettagli
1x
Camera HMI
Opzioni
1x Dettagli
1x
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
1x Dettagli
1x
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
1x Dettagli
1x
Stazione di stoccaggio per MATCH
Opzioni
1x Dettagli
2x
Scanner di sicurezza
Opzioni
2x Dettagli
1x
Schnittstellen
Opzioni
1x Dettagli
1x
1x Dettagli
1x
Schnittstellen
Opzioni
1x Dettagli
ABB
Robot
Dettagli
ABB
Robot
Dettagli
ABB
Robot
Dettagli
ABB IRB
Robot
Dettagli
ABB IRB
Robot
Dettagli
ABB IRB
Robot
Dettagli
ABB IRB
Robot
Dettagli
ABB IRB
Robot
Dettagli
FANUC
Robot
Dettagli
FANUC
Robot
Dettagli
FANUC
Robot
Dettagli
Robot universali
Robot
Dettagli
Robot universali
Robot
Dettagli
Robot universali
Robot
Dettagli
Schnittstellen
Opzioni
Dettagli
Schnittstellen
Opzioni
Dettagli
Schnittstellen
Opzioni
Dettagli
Schnittstellen
Opzioni
Dettagli
Binari di attracco
Opzioni
Dettagli
Supporto per cassette portapezzi
Opzioni
Dettagli