ZIMO2000-213920-A

- Carico e scarico di due macchine di misura con utensili a rotazione simmetrica per frese dentali
- Rimozione dei pezzi dalle confezioni blister; carico e scarico macchina indipendente da ZiMo
Equipaggiamento/Opzioni
Ideale per serie piccole e variabili
Aumento della produttività
Flessibilità d'impiego
Ottimizzazione dei processi produttivi
Configurazione personalizzata
Rapido ritorno sull'investimento (ROI)
Dati tecnici
| Visualizzazione sistema di controllo | Zimmer HMI |
| Larghezza | 785 [mm] |
| Profondità | 700 [mm] |
| Sistema di controllo PLC | Beckhoff |
| Peso | 370 [kg] |
| Capacità di carico | 5 [kg] |
| Portata | 950 [mm] |
| Produttore del robot | ABB |
| Tipo di robot | CRB 15000-5/0.95 |
| Controller del robot | OmniCore C30 |
| Posizione del robot sul lato operatore | a sinistra |
| Allineamento del robot in senso antiorario sul lato operatore | 270 [°] |
| Scanner di sicurezza | 1 x SICK |
| Posizione dello scanner di sicurezza (base) sul lato operatore | anteriore destro |
| Altezza comprensiva di robot | 1750 [mm] |
| Collegamento pneumatico | Presa di accoppiamento NW7 |
| Collegamento elettrico | Spina CEE 16 A, 400V, 5 poli |
| Modulo di interfaccia pneumatica | 4x Valvola a 5/3 vie |
| Modulo di interfaccia I/O digitale | Sì |
| Modulo di interfaccia IO-Link | Pinze e componenti esterni |
| Manutenzione a distanza | EWON Cosy+ WiFi |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +40 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
Download
Foglio dati PDF
Download