Deposito MATCH

Opzioni meccaniche
- Deposito standardizzato per tutti gli end-effector MATCH
- Deposito per cambioutensile automatico
- Richiesta sensore opzionale dell'end-effector nel deposito
- Collegamento elettrico: 4 M8, tripolare, codifica A, innestabile
- Collegamento meccanico: agganciabile
- Sensori: Rilevamento “Pezzo presente”
Dati tecnici
| Dimensioni (LxPxA) | 610x165x95 [mm] |
| Forza di bloccaggio | 40 [N] |
| Forza di sblocco | 20 [N] |
| Collegamento elettrico | 4xM8, tripolare, codifica A, innestabile |
| Collegamento meccanico | agganciabile |
| Adatto per | LWR50L |
| Interrogazione integrata degli effettori finali | Sì |
| Peso | 0.2 [kg] |