WER1000FSI12-00-B
Modello precedente

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Elemento di connessione
Serie WER1000
Dati tecnici
| Serie | WER1000 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Funzione | Corrente di segnale |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Numero contatti | 12 |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Corrente nominale | 1.5 [A] |
| Tensione di esercizio | 30 [V] |
| Filettatura di collegamento | M12 |
| Modalità di connessione | Pin |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Forza di accoppiamento | 12 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.045 [kg] |