Prodotto di follow-up
Elementi di connessione
Serie WER1500 elettrica

WER1000LSI08-19-B

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Elemento di connessione
Serie WER1000

Dati personali
Comunicazione
SerieWER1000
Tipo di trasmissioneelettrica
FunzioneSpina a caldo
Adatto per dimensioni costruttiveHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adatto perParte mobile
Numero contatti8
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Corrente nominale2 [A]
Tensione di esercizio30 [V]
Filettatura di collegamentoM8
Modalità di connessioneSpina
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento10 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.022 [kg]
Modello precedente
Elemento di connessione
Elementi di connessione
8 Connettore rotondo M8
Dettagli