Accesso
Prodotto di follow-up
Energieelemente
Serie WER1500 Comunicazione

WER1000LIL01-19-B

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Elemento di connessione
Serie WER1000

Dati personali
Comunicazione
SerieWER1000
Tipo di trasmissioneComunicazione
Trasmissione datiIO-Link
Adatto per dimensioni costruttiveHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adatto perParte mobile
Numero contatti5
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Corrente nominale2 [A]
Tensione di esercizio30 [V]
Filettatura di collegamentoM12
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento10 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.031 [kg]
Modello precedente
Serie WER1000 Kommunikation
Energieelemente
5 Connettore rotondo M12
Dettagli