WER2000FPL02-06-B
Modello precedente

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Elemento di connessione
Serie WER2000
Dati tecnici
| Serie | WER2000 |
| Tipo di trasmissione | pneumatici |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Quantità di passaggi pneumatici | 2 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" |
| Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Portata d'aria per ogni passaggio | 500 [l/min] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.042 [kg] |
Parte mobileadatta
![]() | Modello precedente | G1/8" | Dettagli |