F014-10-201

Ammortizzatore a fluido
Serie Bullitolino

aggiungi al carrello richieste aggiungi al confronto
Dati tecnici
TecnologiaDefined Comfort
Curva caratteristica deceleratoreLineare costante
Forza deceleratore135 [N]
Tolleranza deceleratore+15/-15 [N]
Velocità deceleratore1 [mm/s]
Corsa liberaNo
Lunghezza ruota libera0.0 [mm]
Ritorno a molla deceleratore
Colore carcassa deceleratoreAcciaio nudo
Colore coperchio deceleratoreNero RAL9005
Ø carcassa deceleratore10.0 [mm]
Lunghezza carcassa deceleratore49.0 [mm]
Ø stelo del pistone deceleratore3.0 [mm]
Raccordo carcassa deceleratoreSenza raccordo
Raccordo stelo del pistone deceleratoreSenza testa
Ambiente di applicazioneStandard