A048-10-009
Ammortizzatore ad aria
Serie Bajo
Dati tecnici
Massa da frenare | 25.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 10.4 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 86.1 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testa magnetica |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 5.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 25.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +5/-4 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 1.3 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.5/-0.5 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download